(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· เก้าอี้เขียน มาตรฐาน
วัสดุ: หลัง/ที่นั่ง: ยูรีเทน,ขา: เหล็กกล้า,ลูกล้อ ยาง;ขา: สีฝุ่น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้สำหรับ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 400 × 530 ถึง 630 | สเปค | รุ่น ชุมนุม |
---|---|---|---|---|---|
ลูกล้อ | ด้วย ลูกล้อ | สี | สีเทา | ความลึกของที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 380 |
ไกด์ ประกอบ | 15 นาทีต่อ 1 ท่าน | รหัสของทรัสโก้ | 509-3091 | มวล(ก.) | 7600 |
คุณสมบัติ ยกที่นั่งขึ้นและลง | ชนิดสกรู | วัสดุ พื้นผิว ที่นั่ง | ยูรีเทน | ขา ชิ้นส่วน วัสดุ | เหล็กกล้า ลูกล้อ ยาง |
ส่วนหลัง วัสดุ | ยูรีเทน | จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-17 ในชุด เก้าอี้สำหรับ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (มี ลูกล้อ / ชนิดสกรู)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง