(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ตะเกียง LED Explorer EX-V777D

ไฟฉายพกพา, ตะเกียง LED Explorer EX-V777D

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EX-V777D

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    โคมไฟ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    78 ( โหมด)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน D
  • จำนวนไฟ
    3
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 102.4 ×ส 184.1 ×ล 87.3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    87.3
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    184.1
  • จำนวน ถ่าน งาน(Nos)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    115-3474
  • มวล(ก.)
    802
  • วัสดุ
    เรซิ่น ABS
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะขอแขวน
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    ประเภท ปลาย LED สีอบอุ่น x 3
  • คุณสมบัติ
    รวมถึงไฟแสดงผลการยืนยัน ตัวเครื่อง หลัก มีสามรูปแบบการฉายรังสี สูง / ต่ำ / กระพริบ
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
EX-V777D
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณ

฿ 1,420.00

LED LANTERN EXPLORER 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    โคมไฟ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    78 ( โหมด)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน D
  • จำนวนไฟ
    3
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 102.4 ×ส 184.1 ×ล 87.3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    87.3
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    184.1
  • จำนวน ถ่าน งาน(Nos)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    115-3474
  • มวล(ก.)
    802
  • วัสดุ
    เรซิ่น ABS
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะขอแขวน
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    ประเภท ปลาย LED สีอบอุ่น x 3
  • คุณสมบัติ
    รวมถึงไฟแสดงผลการยืนยัน ตัวเครื่อง หลัก มีสามรูปแบบการฉายรังสี สูง / ต่ำ / กระพริบ
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสามารถถอดส่วนที่ปิดออกได้จึงสามารถแขวนกลับหัวได้ด้วย ตะขอ แบบฝัง ตัว
·มีไฟสัญญาณจดจำ ตัวเครื่อง
·มีรูปแบบการส่องสว่างสามแบบ: สูง / ต่ำ / กระพริบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EX-V777D

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    โคมไฟ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    78 ( โหมด)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน D
  • จำนวนไฟ
    3
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 102.4 ×ส 184.1 ×ล 87.3
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    87.3
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    184.1
  • จำนวน ถ่าน งาน(Nos)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    115-3474
  • มวล(ก.)
    802
  • วัสดุ
    เรซิ่น ABS
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะขอแขวน
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    ประเภท ปลาย LED สีอบอุ่น x 3
  • คุณสมบัติ
    รวมถึงไฟแสดงผลการยืนยัน ตัวเครื่อง หลัก มีสามรูปแบบการฉายรังสี สูง / ต่ำ / กระพริบ
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
EX-V777D
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณ

฿ 1,420.00

LED LANTERN EXPLORER 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1