(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาแนว minaform วัสดุ marumaru TR

ยาแนว minaform วัสดุ marumaru TR

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 164.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TR-MM6
TR-MM8
TR-MM10
TR-MM11
TR-MM13
TR-MM15
TR-MM18
TR-MM20
TR-MM25
TR-MM30
TR-MM35
TR-MM40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
บังคับความกว้าง ข้อต่อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 10 4-5 6 - 230-2501 12 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 10 5-7 8 - 230-2519 20 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 10 7-8 10 - 230-2527 28 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 10 8-9 11.5 - 408-7321 35 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 5 9 ถึง 11 13 - 230-2535 22 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 5 10-13 15 - 230-2543 30 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 4 12-15 18 - 230-2551 35 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 3 13 ถึง 17 20 - 230-2560 33 1 ม้วน

฿ 177.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 2 17 ถึง 21 25 4989999342383 751-7386 30 1 ม้วน

฿ 193.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 2 21-25 30 4989999342390 751-7394 45 1 ม้วน

฿ 227.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 2 25 ถึง 29 35 4989999342406 751-7408 60 1 ม้วน

฿ 286.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 2 29-34 40 4989999342413 751-7416 80 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ยาแนว
  • สี
    ขาว
  • วัสดุ
    โฟม โพลีเอทิลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

ตัวถังโพลีเอทิลีนที่มีฟองสูงเป็นรูปแท่งซึ่งเป็นวัสดุสำรองของซีลแลนท์ที่มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมและกำลังคืนตัว
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมี น้ำหนักเบา และ มี คุณสมบัติกันกระแทกและ ความยืดหยุ่น ได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะเป็น วัสดุ บรรจุภัณฑ์
·สามารถใช้เป็น วัสดุ ข้อต่อ สำหรับงานวิศวกรรมโยธาได้เช่นกันเนื่องจากทนน้ำทนความชื้นและ แรงลอยตัว ได้ดีกว่า
· ไม่เป็นพิษ และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ วัสดุ ต่างๆตั้งแต่ วัสดุ บรรจุภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ดไปจนถึง วัสดุ ก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา ฯลฯ
·วัสดุสำรองกาวยางยืดสำหรับกระจก ฯลฯ
· วัสดุ ปะเก็น ขวดแก้ว
·เป็น คอร์/แกน ของ วัสดุ ลอยน้ำเช่นเชือกประมงเสื้อชูชีพเป็นต้น

รหัสรุ่น
TR-MM6
TR-MM8
TR-MM10
TR-MM11
TR-MM13
TR-MM15
TR-MM18
TR-MM20
TR-MM25
TR-MM30
TR-MM35
TR-MM40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
บังคับความกว้าง ข้อต่อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 10 4-5 6 - 230-2501 12 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 10 5-7 8 - 230-2519 20 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 10 7-8 10 - 230-2527 28 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 10 8-9 11.5 - 408-7321 35 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 5 9 ถึง 11 13 - 230-2535 22 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 5 10-13 15 - 230-2543 30 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 4 12-15 18 - 230-2551 35 1 ม้วน

฿ 164.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 3 13 ถึง 17 20 - 230-2560 33 1 ม้วน

฿ 177.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 2 17 ถึง 21 25 4989999342383 751-7386 30 1 ม้วน

฿ 193.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 2 21-25 30 4989999342390 751-7394 45 1 ม้วน

฿ 227.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 2 25 ถึง 29 35 4989999342406 751-7408 60 1 ม้วน

฿ 286.00

BACKUP MATERIALS 1 ชิ้น 1 วัน 2 29-34 40 4989999342413 751-7416 80 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ความยืดหยุ่น ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา กันกระแทกและ ความยืดหยุ่น เป็นเลิศ
● กันน้ำความต้านทานความชื้น แรงลอยตัว ยังยอดเยี่ยม

การใช้

● ผลิตภัณฑ์ แบบใช้ไฟฟ้า อ่อนแอบรรจุ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับ เครื่องจักร งานละเอียด
● วัสดุไม้ร่วมสำหรับวัสดุก่อสร้างวิศวกรรมโยธา

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน ฟอง สูง