• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.
SEMIDRYING LIQUID GASKET 1184C

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

SEMIDRYING LIQUID GASKET 1184C

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Function/use
• Sealing of flange surfaces and threaded portions
• Applicable to sealing of flange surfaces with large clearance

Basic Specifications

  • Color
    Gray
  • Function/use
    Sealing of flange surfaces and threaded portions / Applicable to sealing of flange surfaces with large clearance
  • Product type
    Semidrying Liquid Gasket
  • Viscosity(mPa・s)
    9.5
  • Material (main component)
    Special synthetic rubber
  • Remarks
    Made in Thailand
Part Number
Capacity(g)

Refine byกรองตาม

  • 100
  • 1000
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Specification request

Refine byกรองตาม

  • No
  • Yes
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1000
No
1 Day(s)
-

Part Number : TB1184CT-1
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Gray
  • Function/use
    Sealing of flange surfaces and threaded portions / Applicable to sealing of flange surfaces with large clearance
  • Product type
    Semidrying Liquid Gasket
  • Capacity(g)
    1000
  • Viscosity(mPa・s)
    9.5
  • Material (main component)
    Special synthetic rubber
  • Remarks
    Made in Thailand
  • Specification request
    No
100
Yes
Same day
-

Part Number : TB1184CT-100
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Color
    Gray
  • Function/use
    Sealing of flange surfaces and threaded portions / Applicable to sealing of flange surfaces with large clearance
  • Product type
    Semidrying Liquid Gasket
  • Capacity(g)
    100
  • Viscosity(mPa・s)
    9.5
  • Material (main component)
    Special synthetic rubber
  • Remarks
    Made in Thailand
  • Specification request
    Yes

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)