(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถทำการวัดแรงดึงและ ความกด, ความอัด, ความดัน ได้อย่างง่ายดาย
รวมไฟล์แนบ 6 ไฟล์
· การออกแบบ ใช้งานง่ายและจับกระชับมือ
· สามารถอ่านค่าการเปลี่ยน โหลดไฟฟ้า เข็ม ได้
· สามารถวัด ค่า สูงสุดได้ด้วย ฟังก์ชั่น การคงค่าสูงสุด
·รายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รวมอยู่ใน มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัดแรงปิดประตูหนีไฟ
· การวัดความแข็งแรงของ วัสดุ ต่างๆ
· การวัดความรู้สึกจากความรู้สึกกดของ สวิตช์
· การวัดแรงในการทำงานของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน
· การวัดความแข็งแรงของเปลือกบรรจุภัณฑ์
· การวัด เนื้อสัมผัส ของอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
FB-10N |
FB-20N |
FB-30N |
FB-50N |
FB-100N |
FB-200N |
FB-300N |
FB-500N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | จบการศึกษาขั้นต่ำ (N) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,767.00 ฿ 8,093.34 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0-10 | 10 | 0.1 | 456-0086 | ||
฿ 11,767.00 ฿ 8,093.34 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0-20 | 20 | 0.2 | 456-0108 | ||
฿ 11,767.00 ฿ 8,093.34 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0-30 | 30 | 0.25 | 456-0124 | ||
฿ 11,767.00 ฿ 8,093.34 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-50 | 50 | 0.5 | 456-0141 | ||
฿ 19,143.08 ฿ 12,651.66 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0-100 | 100 | 1 | 456-0078 | ||
฿ 17,300.30 ฿ 11,151.77 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0-200 | 200 | 2 | 456-0094 | ||
฿ 11,767.00 ฿ 8,093.34 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0-300 | 300 | 2.5 | 456-0116 | ||
฿ 11,767.00 ฿ 8,093.34 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-500 | 500 | 5 | 456-0132 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หมุน | มวล(ก.) | 630 | ความแม่นยำ การวัด | ±0.3% FS |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง