(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับตั้งศูนย์และขีดขนาดงานสำเร็จบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
KB-KW |
KB-PKW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 424.00 | SCRIBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | 224 | 229-5865 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า ตัด ไร้ กำมะถัน | 54 | ||
฿ 459.00 | SCRIBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 5 | 235 | 229-5873 | พลาสติก (PF) | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล | 70 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เข็ม scribing ประเภทสอง คอร์/แกน | สเปค ปลาย | ปลาย คาร์ไบด์ | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ใช้สำหรับการลากเส้นและกำหนดขนาดการตกแต่งบนพื้นผิวชิ้นงานให้อยู่กึ่งกลาง | ความแข็ง | HRA87 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง