(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาร์คกิ้ง ที่มั่นคงสามารถทำได้
· สามารถวาดเส้นแนวนอนบนวัตถุได้โดยตรงที่ความสูงเท่าใดก็ได้
· ปลาย ของ เข็ม มาร์คกิ้ง เป็นแบบอบร้อน
· มีประโยชน์มากเมื่อสร้างชิ้นงานสมมาตร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเขียน พื้นผิว วัตถุ
· มีประโยชน์มากเมื่อสร้างชิ้นงานสมมาตร
· สำหรับ การวางตำแหน่ง ระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ระนาบขนานอย่างง่าย
รหัสสินค้า |
---|
164-150R |
164-200R |
164-250R |
164-300R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้น แบบกลม (มิลลิเมตร) | ความสูง แบบกลม ล่าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,935.91 | SCRIBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 55 | 23 | 365-1410 | 400 | ||
฿ 2,207.96 | SCRIBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 55 | 23 | 365-1436 | 500 | ||
฿ 2,671.97 | SCRIBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 72 | 30 | 365-1452 | 800 | ||
฿ 3,634.62 | SCRIBERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 72 | 30 | 365-1479 | 1000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เข็ม scribing ประเภทสอง คอร์/แกน | สเปค ปลาย | แข็ง | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถใช้สำหรับการเขียนแบบมีเสถียรภาพสามารถใช้เพื่อวาดเส้นแนวนอนบนวัตถุโดยตรงที่ความสูงใดก็ได้ปลาย เข็ม อาลักษณ์แข็งขึ้นมีประโยชน์ในการทำชิ้นงานสมมาตร | วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ | เข็ม ลวก | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง