(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แสดงพลังแม่เหล็กอันทรงพลังสำหรับการจับชั่วคราวและการประกอบชิ้นงานเชื่อมชั่วคราว
·สามารถ คลองเลื่อย มุม ยึดเป็น 45 °, 90 °และ 135 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TMS-9 |
TMS-12-741 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,926.00 | MAGNET HOLDERS FOR WELDING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100-200 | 90 | 14 | 90 | 232-0975 | 500 | ||
฿ 2,843.23 | MAGNET HOLDERS FOR WELDING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 ถึง 400 | 120 | 26 | 120 | 232-0983 | 1200 |
กำลังโหลด …
มุม ถือ(°) | 45,90,135 | แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น | NA | สเปค | แบบอยู่กับที่ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการยึดชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม ฯลฯ | วัสดุ แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ | วัสดุ ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง