(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติด / ถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วย ก้านโยก 1 อันโดยใช้ แม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์เจาะสามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
MGP-HP15 |
MGP-HP20 |
MGP-HP25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 587.00 | HAND LIFTING MAGNETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 226.5 | 17 | 5 | 15 | 285-3400 | 120 | ||
฿ 783.09 | HAND LIFTING MAGNETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 229 | 22 | 10 | 20 | 285-3418 | 150 | ||
฿ 641.00 | HAND LIFTING MAGNETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 234 | 27 | 15 | 25 | 285-3426 | 200 |
กำลังโหลด …
ระบบ แม่เหล็ก ยก | ประเภท สายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ยกมือ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (แม่เหล็ก) | แม่เหล็กนีโอไดเมียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง