(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีเสาแม่เหล็กสี่เสาและมีน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กลง
รหัสสินค้า |
---|
KRL7 |
KRL15 |
KRL30 |
KRL50 |
KRL80 |
KRL100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการยก (แผง เหล็กกล้า ) (กิโลกรัม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวน แขวน (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,136.87 | KTO SUPER MAG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 35 | 102 | 65.5 | 154 | 4937773820190 | 355-7553 | 4200 | ||
฿ 30,895.54 | KTO SUPER MAG | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 35 | 102 | 102.0 | 179 | 4937773820107 | 302-7236 | 7000 | ||
฿ 51,640.42 | KTO SUPER MAG | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 35 | 154 | 127.5 | 179 | 4937773820114 | 302-7244 | 14000 | ||
฿ 59,278.98 | KTO SUPER MAG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 40 | 184 | 147.5 | 220 | 4937773820121 | 381-1573 | 21000 | ||
฿ 70,532.00 | KTO SUPER MAG | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 50 | 242 | 158.0 | 265 | 4937773820138 | 457-9895 | 35000 | ||
฿ 81,383.00 | KTO SUPER MAG | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 60 | 263 | 158.0 | 309 | 4937773820145 | 457-9887 | 44000 |
กำลังโหลด …
ระบบ แม่เหล็ก ยก | ชนิด แม่เหล็ก ถาวร | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ยก แม่เหล็ก | การใช้งาน | สำหรับ แผ่นเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
แผง เหล็กกล้า ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 15 มม. ขึ้นไป | คุณสมบัติ | ตอนนี้จำนวนเสาคือ 4 ทำให้ รุ่นน้ำหนักเบา และกระชับใช้งานง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการดูดซับหรือกำจัด โหลดไฟฟ้า แบบแขวนมีโครงสร้าง แม่เหล็ก เฉพาะของซูเปอร์แม็ก (สิทธิบัตรญี่ปุ่นหมายเลข 3396466)เป็น แม่เหล็ก ถาวรจึงไม่มีอันตรายที่เกิดจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ | การใช้งาน | เฉพาะสำหรับ เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีตยกชิ้นงานเหล็กโดยใช้แรงแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง