(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบชนิดทนกรด ทนต่อแรงแม่เหล็ก และไม่ดูดติดกับแม่เหล็กสำหรับการประกอบ ความยาวรวม (มม.) 150

ปากคีบชนิดทนกรด ทนต่อแรงแม่เหล็ก และไม่ดูดติดกับแม่เหล็กสำหรับการประกอบ ความยาวรวม (มม.) 150

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,418.01 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
571-SA
572-SA
573-SA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,418.01

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน ชนิดแนวตั้ง (5.6 มม.) 261-7323 1 ชิ้น

฿ 2,418.01

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน ชนิดแนวนอน (6.4 มม.) 261-7331 1 ชิ้น

฿ 2,418.01

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน ทแยงมุม (6.2 มม.) 261-7340 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปากคีบปลายเล็ก
  • คุณสมบัติ
    ไม่เป็นแม่เหล็ก
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    9.5
  • คุณสมบัติ
    ปากคีบประกอบเหมาะสำหรับการถอดและติดตั้งตัวนำประจุและขดลวด
  • การใช้งาน
    สำหรับชิ้นส่วนตั้งแต่ ⌀3.7 ถึง 10 มม.
  • มวล(ก.)
    30
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปากคีบประกอบเหมาะสำหรับการถอดและติดตั้งตัวนำประจุและขดลวด
[การใช้งาน]
· สำหรับชิ้นส่วนตั้งแต่ ⌀3.7 ถึง 10 มม.

รหัสรุ่น
571-SA
572-SA
573-SA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,418.01

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน ชนิดแนวตั้ง (5.6 มม.) 261-7323 1 ชิ้น

฿ 2,418.01

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน ชนิดแนวนอน (6.4 มม.) 261-7331 1 ชิ้น

฿ 2,418.01

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน ทแยงมุม (6.2 มม.) 261-7340 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1