(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2LB-SA |
41LB2-SA |
41LB3-SA |
41LB4-SA |
41LB5-SA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ปลาย | ปริมาณกรงเล็บ (แผ่น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,209.65 |
STAINLESSSTEELTWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 127 | 9.5 | 12.5 มม | 1 | 261-7374 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,224.34 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 9.5 | 6.0 มม | 2 | 261-7382 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,898.41 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 9.5 | 9.5 มม | 3 | 261-7391 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,224.34 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 9.5 | 12.5 มม | 4 | 261-7404 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,241.01 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 11 | 16.5 มม | 5 | 261-7412 | 30 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ปากคีบปลายเล็ก เหมาะสำหรับการจัดการกับเวเฟอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่งและการหยิบเวเฟอร์ สารกึ่งตัวนำ และสินค้าที่บางและเปราะบางอื่น ๆ
รหัสรุ่น |
---|
2LB-SA |
41LB2-SA |
41LB3-SA |
41LB4-SA |
41LB5-SA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ปลาย | ปริมาณกรงเล็บ (แผ่น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,209.65 |
STAINLESSSTEELTWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 127 | 9.5 | 12.5 มม | 1 | 261-7374 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,224.34 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 9.5 | 6.0 มม | 2 | 261-7382 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,898.41 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 9.5 | 9.5 มม | 3 | 261-7391 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,224.34 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 9.5 | 12.5 มม | 4 | 261-7404 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,241.01 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 11 | 16.5 มม | 5 | 261-7412 | 30 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง