(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Anti-Acid, ปากคีบปลายเล็ก ป้องกันแม่เหล็ก, nonmagnetic, ความยาวรวม (มม.)70-120

Anti-Acid, ปากคีบปลายเล็ก ป้องกันแม่เหล็ก, nonmagnetic, ความยาวรวม (มม.)70-120

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,412.21 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
00-SA
1-SA
1M-SA
2-SA
2M-SA
3-SA
3M-SA
4-SA
5A-SA
7-SA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ปลาย รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,578.24

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115 10 ชนิดมีความทนทานสูง 261-6912 30 1 ชิ้น

฿ 1,412.21

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 120 10 ชนิด Ultrafine กำลังสูง 261-6939 20 1 ชิ้น

฿ 1,430.45

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 70 8 ชนิด Ultrafine กำลังสูง 261-6921 10 1 ชิ้น

฿ 1,544.13

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 120 10 ปลายเรียวมน 261-6955 20 1 ชิ้น

฿ 1,430.45

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 70 8 ปลายเรียวมน 261-6947 10 1 ชิ้น

฿ 1,544.13

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 120 10 ชนิดละเอียดพิเศษ 261-6971 20 1 ชิ้น

฿ 1,488.50

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 12 วัน 70 8 ชนิดละเอียดพิเศษ 261-6963 10 1 ชิ้น

฿ 1,634.74

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 110 10 ปลายเรียวละเอียดพิเศษ 261-6980 20 1 ชิ้น

฿ 1,775.03

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 115 10 ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง 261-6998 20 1 ชิ้น

฿ 1,924.39

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115 11 ชนิด Eagle บางพิเศษ 261-7005 20 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปากคีบปลายเล็ก
  • คุณสมบัติ
    ไม่เป็นแม่เหล็ก
  • คุณสมบัติ
    ใช้ สเตนเลส ทนต่อ ความเป็นแม่เหล็กและมี ความทนทาน โดดเด่นแสดงความต้านทานต่อกรดเช่นไฮโดรเจนฟลูออไรด์และกรดไนตริก
  • การใช้งาน
    สำหรับห้องปฏิบัติการที่ มือจับ สารเคมี
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ สเตนเลส ทนต่อ ความเป็นแม่เหล็ก และมี ความทนทาน โดดเด่น
·แสดงความต้านทานต่อกรดเช่นไฮโดรเจนฟลูออไรด์และกรดไนตริก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับห้องปฏิบัติการที่ มือจับ สารเคมี

รหัสรุ่น
00-SA
1-SA
1M-SA
2-SA
2M-SA
3-SA
3M-SA
4-SA
5A-SA
7-SA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ปลาย รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,578.24

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115 10 ชนิดมีความทนทานสูง 261-6912 30 1 ชิ้น

฿ 1,412.21

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 120 10 ชนิด Ultrafine กำลังสูง 261-6939 20 1 ชิ้น

฿ 1,430.45

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 70 8 ชนิด Ultrafine กำลังสูง 261-6921 10 1 ชิ้น

฿ 1,544.13

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 120 10 ปลายเรียวมน 261-6955 20 1 ชิ้น

฿ 1,430.45

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 70 8 ปลายเรียวมน 261-6947 10 1 ชิ้น

฿ 1,544.13

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 120 10 ชนิดละเอียดพิเศษ 261-6971 20 1 ชิ้น

฿ 1,488.50

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 12 วัน 70 8 ชนิดละเอียดพิเศษ 261-6963 10 1 ชิ้น

฿ 1,634.74

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 110 10 ปลายเรียวละเอียดพิเศษ 261-6980 20 1 ชิ้น

฿ 1,775.03

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 1 วัน 115 10 ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง 261-6998 20 1 ชิ้น

฿ 1,924.39

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 115 11 ชนิด Eagle บางพิเศษ 261-7005 20 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1