(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSP-33 |
TSP-34 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 12 | 4 มม | 270-9082 | 35 | 1 ชิ้น | ||
฿ 88.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 8 | 1 มม | 270-9091 | 18 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมันปิดเมื่อเอามือออกไปจึงสามารถใช้แทน ปากกาจับชิ้นงาน ได้
·มีประโยชน์สำหรับการบัดกรี
· รุ่น การกระทำย้อนกลับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับหยิบวัตถุขนาดเล็ก
รหัสรุ่น |
---|
TSP-33 |
TSP-34 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 12 | 4 มม | 270-9082 | 35 | 1 ชิ้น | ||
฿ 88.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 8 | 1 มม | 270-9091 | 18 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง