(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSP-210 |
TSP-211 |
TSP-214 |
TSP-215 |
TSP-217 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.13 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | ประเภทที่แข็งแกร่ง | 299-7398 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 620.13 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | ชนิด ปลาย มน | 299-7401 | 21 | 1 ชิ้น | ||
฿ 620.13 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | ชนิดคมบางเฉียบ | 299-7410 | 19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 620.13 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | ปลาย จงอยปากนกอินทรีเรียว | 299-7428 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 643.35 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | ปลาย จะงอยปากแบบโค้งมน | 299-7436 | 23 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ปากคีบปลายเล็ก พร้อม ตัวจับชิ้นงาน ยาง ที่ช่วยให้จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงในขณะที่ป้องกันนิ้วลื่นไถล
· ปากคีบปลายเล็ก ที่ไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเมื่อยล้าแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
· สเปค มีความแข็งแรงสูง
·มี ฝาป้องกัน ความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กหรืองานที่ งานละเอียด
รหัสรุ่น |
---|
TSP-210 |
TSP-211 |
TSP-214 |
TSP-215 |
TSP-217 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.13 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | ประเภทที่แข็งแกร่ง | 299-7398 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 620.13 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | ชนิด ปลาย มน | 299-7401 | 21 | 1 ชิ้น | ||
฿ 620.13 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | ชนิดคมบางเฉียบ | 299-7410 | 19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 620.13 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | ปลาย จงอยปากนกอินทรีเรียว | 299-7428 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 643.35 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | ปลาย จะงอยปากแบบโค้งมน | 299-7436 | 23 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง