(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบปลายเล็ก สเตนเลส แบบตรง/ ปลาย โค้งความยาวรวม (มม.) 125/150

ปากคีบปลายเล็ก สเตนเลส แบบตรง/ ปลาย โค้งความยาวรวม (มม.) 125/150

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 55.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSP-25
TSP-26
TSP-27
TSP-28
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ปลาย รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 55.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125 10 ชนิดตรง 270-9031 15 1 ชิ้น

฿ 57.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125 10 ประเภท ปลาย โค้ง 270-9040 13 1 ชิ้น

฿ 73.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 10 วัน 150 11 ชนิดตรง 270-9058 23 1 ชิ้น

฿ 73.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150 11 ประเภท ปลาย โค้ง 270-9066 22 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปากคีบปลายเล็ก
  • คุณสมบัติ
    รุ่นมาตรฐาน
  • คุณสมบัติ
    สามารถจับชิ้นส่วนหรือวัตถุขนาดเล็กมากได้อย่างง่ายดายนี่คือแหนบปลายแหลมคู่หนึ่ง
  • การใช้งาน
    สำหรับหยิบวัตถุขนาดเล็ก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถจับชิ้นส่วนหรือวัตถุขนาดเล็กมากได้อย่างง่ายดาย
·ปากคีบปลายเล็ก -tipped ละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับหยิบวัตถุขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
TSP-25
TSP-26
TSP-27
TSP-28
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ปลาย รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 55.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125 10 ชนิดตรง 270-9031 15 1 ชิ้น

฿ 57.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125 10 ประเภท ปลาย โค้ง 270-9040 13 1 ชิ้น

฿ 73.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น 10 วัน 150 11 ชนิดตรง 270-9058 23 1 ชิ้น

฿ 73.00

STAINLESS STEEL TWEEZERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150 11 ประเภท ปลาย โค้ง 270-9066 22 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หยิบชิ้นส่วนและ อุปกรณ์เสริม เล็ก ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS430)