(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSP-20 |
TSP-21 |
TSP-23 |
TSP-37 |
TSP-39 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 8 | 270-8981 | 7 | 1 ชิ้น | |
฿ 54.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 10 | 270-8990 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 69.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 10 | 270-9015 | 21 | 1 ชิ้น | ||
฿ 121.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 | 10 | 270-9104 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 461.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 1 วัน | 300 | 20 | 270-9121 | 91 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·สามารถจับชิ้นส่วนหรือวัตถุขนาดเล็กมากได้อย่างง่ายดาย
· ชนิดตรง (มีฟันปลา)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับหยิบวัตถุขนาดเล็ก
รหัสรุ่น |
---|
TSP-20 |
TSP-21 |
TSP-23 |
TSP-37 |
TSP-39 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 8 | 270-8981 | 7 | 1 ชิ้น | |
฿ 54.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 10 | 270-8990 | 12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 69.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 10 | 270-9015 | 21 | 1 ชิ้น | ||
฿ 121.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 | 10 | 270-9104 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 461.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 1 วัน | 300 | 20 | 270-9121 | 91 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง