(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SS-30 |
SS-31 |
SS-32 |
SS-33 |
SS-34 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.00 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø2.5 | ø1.9 | 337-2171 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,044.45 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø2.7 | ø2.1 | 337-2189 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,111.67 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø2.9 | ø2.4 | 337-2197 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,031.43 ฿ 476.00 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø3.6 | ø3.1 | 341-8367 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 977.00 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø3.2 | ø2.7 | 337-2201 | 24 | 1 ชิ้น |
เครื่องมือช่วยถอด ใช้เพื่อแยกขั้ว การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เสียบอยู่ใน ตัวเสื้อ
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่าย 2 ขั้น สำหรับการถอดขั้วที่เสียบอยู่ใน ตัวเสื้อ ให้สะอาด
· เครื่องมือ อเนกประสงค์ที่สอดคล้องกับขนาดของ ขั้วพิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟ
รหัสรุ่น |
---|
SS-30 |
SS-31 |
SS-32 |
SS-33 |
SS-34 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.00 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø2.5 | ø1.9 | 337-2171 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,044.45 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø2.7 | ø2.1 | 337-2189 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,111.67 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø2.9 | ø2.4 | 337-2197 | 24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,031.43 ฿ 476.00 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ø3.6 | ø3.1 | 341-8367 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 977.00 |
PIN EXTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ø3.2 | ø2.7 | 337-2201 | 24 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง