(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น รถบรรทุก สี
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,695.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
IRO1B
IRO1BL
IRO1R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,695.00

TRUCK SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 360-3351 1 ชิ้น

฿ 1,986.00

TRUCK SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 360-3369 1 ชิ้น

฿ 1,695.00

TRUCK SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 360-3377 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ที่นั่ง รถบรรทุก
  • รุ่น รถยนต์ที่ รองรับการใช้งาน
    รถบรรทุกขนาดเล็ก
  • รวม Panduit(ชิ้น)
    -
  • ความกว้าง(ม.)
    1.89
  • ความยาว(ม.)
    2.1
  • ตาไก่(ซม.)
    47.5 × 52.5
  • จำนวนตาไก่(ชิ้น)
    16
  • คุณสมบัติ
    แผ่น ราง สีใหม่ที่ไม่ใช่สีเขียวทั่วไป
  • ใช้
    แผ่น คลุมบรรทุกสินค้าสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก
  • ตาไก่
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.)
  • ที่นั่ง ตัวเครื่อง
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ความหนาที่นั่ง
    0.49 มม
  • ระยะเวลา ความอดทน
    ประมาณ 2 ถึง 3 ปี
  • มวล(ก.)
    989
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
IRO1B
IRO1BL
IRO1R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,695.00

TRUCK SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 360-3351 1 ชิ้น

฿ 1,986.00

TRUCK SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 360-3369 1 ชิ้น

฿ 1,695.00

TRUCK SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 360-3377 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันไม่ได้เป็นสีเขียวธรรมดา แต่เป็นสี รถบรรทุก สีใหม่
● วัสดุ

การใช้

● ในฐานะที่เป็นเบาะ รถบรรทุก โหลดไฟฟ้า สำหรับ minitrucks

สเปค

● รุ่น รองรับการใช้งาน: Minitruck
● กว้าง x ยาว (m): 1.9 x 2.1
● SPQ (แผ่น): 10
● ความหนา: 0.49 มม 
● ระยะเวลา ความอดทน: ประมาณ 2 ถึง 3 ปี

วัสดุ

● แผ่น ตัวเครื่อง หลัก: โพลีโพรพีลีน (PP)
● ตาไก่: อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.)