(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าพรีสตาร์พร้อม ประตูบานคู่
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
    ฿ 23,150.32 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WKP-1180-KT
WKP-8565-KT
WKP-9580-KT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ขนาดภายนอก ยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้ได้ความยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 26,173.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 500 800 × 1100 × 1700 745 × 1040 × 1450 52000 1 หน่วย

฿ 24,022.68

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 400 650 × 850 × 1700 595 × 790 × 1450 42000 1 หน่วย

฿ 23,150.32

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 400 800 × 950 × 1700 745 × 890 × 1450 48000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    จานสีม้วน
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • มาตรการแก้ไขด้านความเงียบ
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ความสูงรวม(มิลลิเมตร)
    1700
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สเปค ลูกล้อ
    ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ หมุนอย่างละ 2 ชิ้น
  • สเปค
    สเปค หมุน
  • การเคลือบผิว พื้นผิว ตัวเครื่อง
    กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition + การ สีฝุ่น
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง สุขอนามัย
  • วัสดุ แผ่นฐาน
    พลาสติก
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

พาเลทกล่องม้วนที่ป้องกัน การ เลื่อยโซ่ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่ง
[คุณสมบัติ]
·ประตูแบบพับได้ที่ปิดด้านหน้าอย่างเต็มที่เพื่อป้องกัน การ เลื่อยโซ่ โหลดไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·พาเลทกล่องม้วนที่ป้องกัน การ เลื่อยโซ่ โหลดไฟฟ้า

รหัสรุ่น
WKP-1180-KT
WKP-8565-KT
WKP-9580-KT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ขนาดภายนอก ยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้ได้ความยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 26,173.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 500 800 × 1100 × 1700 745 × 1040 × 1450 52000 1 หน่วย

฿ 24,022.68

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 400 650 × 850 × 1700 595 × 790 × 1450 42000 1 หน่วย

฿ 23,150.32

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 400 800 × 950 × 1700 745 × 890 × 1450 48000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1