(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส นเนอร์สแตนเลส (รถเข็นทรงสูง ) แผ่นเพลท พื้น สเตนเลส / ชนิดพลาสติก

สเตนเลส นเนอร์สแตนเลส (รถเข็นทรงสูง ) แผ่นเพลท พื้น สเตนเลส / ชนิดพลาสติก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 74,464.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THT-S1C
THT-S5C
THT-SJ5C
THT-SJ16C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ขนาดภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดภายในมีผลบังคับใช้ (กว้าง x ยาว x สูง)
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท พื้น ความจุภายใน

฿ 74,464.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน แผ่นเพลท พื้น ชนิดสเตนเลส 600 × 800 × 253 522-0017 49000 540 × 740 × 1460 สเตนเลส (SUS304) 1 หน่วย

฿ 82,219.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน แผ่นเพลท พื้น ชนิดสเตนเลส 800 × 1100 × 253 522-0025 52000 740 × 1040 × 1460 สเตนเลส (SUS304) 1 หน่วย

฿ 80,748.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน แผ่นเพลท พื้น ชนิดพลาสติก 800 × 1095 × 253 522-0041 47000 740 × 1040 × 1440 โพลีโพรพีลีน (PP) 1 หน่วย

฿ 75,248.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน แผ่นเพลท พื้น ชนิดพลาสติก 650 × 840 × 253 286-8245 45000 590 × 780 × 1440 โพลีโพรพีลีน (PP) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พาเลทกล่องม้วน
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    500
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    สเตนเลส
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1700
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สเปค
    ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ หมุนอย่างละ 2 ชิ้น ชั้นวางของ แบบ ติดตั้งได้ 3 ชั้น สเปค แกนหมุน
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึด ลูกล้อ ยังเป็น สเตนเลส (SUS304) และใช้ ลูกล้อ สเตนเลส(ลูกล้อ สเตนเลส ในญี่ปุ่น)
·ผลิตจาก สเตนเลส ลทั้งหมดมีคุณสมบัติกันน้ำและป้องกัน สนิม ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดการความชื้นน้ำและสิ่งสกปรกได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับโรงเรียนโรงพยาบาลและการแปรรูปอาหาร

รหัสรุ่น
THT-S1C
THT-S5C
THT-SJ5C
THT-SJ16C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ขนาดภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดภายในมีผลบังคับใช้ (กว้าง x ยาว x สูง)
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท พื้น ความจุภายใน

฿ 74,464.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน แผ่นเพลท พื้น ชนิดสเตนเลส 600 × 800 × 253 522-0017 49000 540 × 740 × 1460 สเตนเลส (SUS304) 1 หน่วย

฿ 82,219.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน แผ่นเพลท พื้น ชนิดสเตนเลส 800 × 1100 × 253 522-0025 52000 740 × 1040 × 1460 สเตนเลส (SUS304) 1 หน่วย

฿ 80,748.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน แผ่นเพลท พื้น ชนิดพลาสติก 800 × 1095 × 253 522-0041 47000 740 × 1040 × 1440 โพลีโพรพีลีน (PP) 1 หน่วย

฿ 75,248.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน แผ่นเพลท พื้น ชนิดพลาสติก 650 × 840 × 253 286-8245 45000 590 × 780 × 1440 โพลีโพรพีลีน (PP) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ล้อเลื่อนใช้ลูกล้อสเตนเลสสตีล (SUS 304) (ลูกล้อ สเตนเลส ทำในประเทศญี่ปุ่น)
● เนื่องจากมันทำจาก สเตนเลส ทั้งหมดจึงเป็นเลิศในการกันน้ำและป้องกันการ สนิม

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 500
● ความสูงรวม (มม.): 1700
● ลูกล้อ พร้อม สต๊อปเปอร์ ยืดหยุ่น x 2, ลูกล้อ ยืดหยุ่น x 2 แต่ละอัน
● กระดาน attachable 3
● สเปค

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: สเตนเลส (SUS304)
● ลูกล้อ ฉากยึด: สเตนเลส (SUS304)
● ล้อ: ยาง
● แผ่นเพลท พื้น: สเตนเลส (SUS304)

คำเตือน

● ยาง, กระดาน