(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
FCD-3030SUS |
FCD-3040SUS |
FCD-3050SUS |
FCD-3060SUS |
FCD-4040SUS |
FCD-4050SUS |
FCD-4060SUS |
FCD-5050SUS |
FCD-5060SUS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายใน เฟรม ความยาว×ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,824.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 ถึง 400 × 300 ถึง 400 | 344-8878 | 4100 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,940.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400 ถึง 500 × 300 ถึง 400 | 344-8886 | 4300 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,090.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 ถึง 600 × 300 ถึง 400 | 344-8894 | 4500 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,240.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 ถึง 700 × 300 ถึง 400 | 344-8908 | 4700 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,060.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400 ถึง 500 × 400 ถึง 500 | 344-8916 | 4600 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,208.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 ถึง 600 × 400 ถึง 500 | 344-8924 | 4700 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,358.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 ถึง 700 × 400 ถึง 500 | 344-8932 | 5000 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,358.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 ถึง 600 × 500 ถึง 600 | 344-8941 | 4900 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,506.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 ถึง 700 × 500 ถึง 600 | 344-8959 | 5100 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· แบบปรับได้ ขนาด ได้ ที่ พิทช์ 10 มม.
รหัสรุ่น |
---|
FCD-3030SUS |
FCD-3040SUS |
FCD-3050SUS |
FCD-3060SUS |
FCD-4040SUS |
FCD-4050SUS |
FCD-4060SUS |
FCD-5050SUS |
FCD-5060SUS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายใน เฟรม ความยาว×ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,824.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 ถึง 400 × 300 ถึง 400 | 344-8878 | 4100 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,940.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400 ถึง 500 × 300 ถึง 400 | 344-8886 | 4300 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,090.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 ถึง 600 × 300 ถึง 400 | 344-8894 | 4500 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,240.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 ถึง 700 × 300 ถึง 400 | 344-8908 | 4700 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,060.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400 ถึง 500 × 400 ถึง 500 | 344-8916 | 4600 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,208.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 ถึง 600 × 400 ถึง 500 | 344-8924 | 4700 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,358.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 ถึง 700 × 400 ถึง 500 | 344-8932 | 5000 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,358.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 ถึง 600 × 500 ถึง 600 | 344-8941 | 4900 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,506.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 ถึง 700 × 500 ถึง 600 | 344-8959 | 5100 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง