(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
FCD-3030-ALG |
FCD-3040-ALG |
FCD-3050-ALG |
FCD-3060-ALG |
FCD-4040-ALG |
FCD-4050-ALG |
FCD-4060-ALG |
FCD-5050-ALG |
FCD-5060-ALG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายใน เฟรม ความยาว×ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,866.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 295 ถึง 395 × 295 ถึง 395 | 362-1715 | 3600 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,909.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 395 ถึง 495 × 295 ถึง 395 | 362-1723 | 3800 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,954.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 495 ถึง 595 × 295 ถึง 395 | 362-1731 | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,002.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 595 ถึง 695 × 295 ถึง 395 | 362-1740 | 4200 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,954.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 395 ถึง 495 × 395 ถึง 495 | 362-1758 | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,998.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 495 ถึง 595 × 395 ถึง 495 | 362-1766 | 4200 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,047.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 595 ถึง 695 × 395 ถึง 495 | 362-1774 | 4400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,041.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 495 ถึง 595 × 495 ถึง 595 | 362-1782 | 4400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,092.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 595 ถึง 695 × 495 ถึง 595 | 362-1791 | 4600 | 1 หน่วย |
รถเข็น ภาชนะ พร้อม ลูกล้อ
[คุณสมบัติ]
· แบบปรับได้ ขนาด ได้ ที่ พิทช์ 10 มม. โดยมี พื้นผิว กันลื่น บน พื้นผิว เรซิ่น มุมไม่เท่า กัน
·อุปกรณ์ ลูกล้อ ทำจาก เหล็กกล้าล้อ ทำจาก ยาง ล้อ ไนล่อนมุมทำจาก โพลีโพรพีลีน (PP)
·แถบ คอนเนคเตอร์ ทำจาก เหล็กกล้า
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งในสถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง
รหัสรุ่น |
---|
FCD-3030-ALG |
FCD-3040-ALG |
FCD-3050-ALG |
FCD-3060-ALG |
FCD-4040-ALG |
FCD-4050-ALG |
FCD-4060-ALG |
FCD-5050-ALG |
FCD-5060-ALG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายใน เฟรม ความยาว×ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,866.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 295 ถึง 395 × 295 ถึง 395 | 362-1715 | 3600 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,909.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 395 ถึง 495 × 295 ถึง 395 | 362-1723 | 3800 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,954.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 495 ถึง 595 × 295 ถึง 395 | 362-1731 | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,002.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 595 ถึง 695 × 295 ถึง 395 | 362-1740 | 4200 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,954.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 395 ถึง 495 × 395 ถึง 495 | 362-1758 | 4000 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,998.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 495 ถึง 595 × 395 ถึง 495 | 362-1766 | 4200 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,047.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 595 ถึง 695 × 395 ถึง 495 | 362-1774 | 4400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,041.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 495 ถึง 595 × 495 ถึง 595 | 362-1782 | 4400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,092.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 595 ถึง 695 × 495 ถึง 595 | 362-1791 | 4600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง