(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นดอลลี่เรซิ่น แบบแบน ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต, Route Van

รถเข็นดอลลี่เรซิ่น แบบแบน ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต, Route Van

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,995.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MPE-500
MPE-600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค ความจุภายใน

฿ 2,995.00

ELECTRIFICATION CONDUCTIVE RE 1 ชิ้น 1 วัน 500 370 274-3621 2760 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ดอลลี่แบน - ล้อหมุน, ล้อคงที่ x 2 ชิ้นพร้อมยางกันลื่น x 4 ชิ้น (อีลาสโตเมอร์เรซิน) 1 หน่วย

฿ 3,190.00

ELECTRIFICATION CONDUCTIVE RE 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 274-3647 3160 ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป - รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบน - โครงล้อหมุน x 2 ชิ้น, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2 ชิ้น พร้อม ยาง กันลื่น x 4 ชิ้น (อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    100
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    112
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    -
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    -
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    เม็ดพลาสติก PP ประกอบด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ออกฤทธิ์นาน
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ เรซิ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต กึ่งถาวร(ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว:10 ^ 11 Ωถึง 10 ^ 12 Ω)

รหัสรุ่น
MPE-500
MPE-600
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค ความจุภายใน

฿ 2,995.00

ELECTRIFICATION CONDUCTIVE RE 1 ชิ้น 1 วัน 500 370 274-3621 2760 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ดอลลี่แบน - ล้อหมุน, ล้อคงที่ x 2 ชิ้นพร้อมยางกันลื่น x 4 ชิ้น (อีลาสโตเมอร์เรซิน) 1 หน่วย

฿ 3,190.00

ELECTRIFICATION CONDUCTIVE RE 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 274-3647 3160 ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป - รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ แบน - โครงล้อหมุน x 2 ชิ้น, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2 ชิ้น พร้อม ยาง กันลื่น x 4 ชิ้น (อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ใช้ เรซิ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต ความทนทาน กึ่ง (ความต้านทาน พื้นผิว: 1,011Ωถึง1,012Ω)

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 100
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มม.): 75
● SPQ (ชิ้น): 6
● สินค้าสำเร็จรูป 
● ล้อยืดหยุ่นล้อคงที่ x 2 แต่ละอัน
● ด้วยยางกันลื่น x 4 (ยางอีลาสโตเมอร์)

วัสดุ

● กำลังโหลดแพลตฟอร์ม: เรซิ่น PP คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ไนล่อน