(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MP-6839G-100 |
MP-6839N-100 |
MP-6839U-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ ล้อ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,539.00 |
RESINDOLLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ล้อ ยาง | 510-0925 | 4500 | ยาง | 1 หน่วย | ||
฿ 2,354.00 |
RESIN DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ล้อ ไนล่อน | 510-0933 | 3800 | ไนล่อน | 1 หน่วย | ||
฿ 2,602.00 |
RESIN DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ลูกล้อ ยูรีเทน | 510-0941 | 3900 | ยูรีเทน | 1 หน่วย |
รถบรรทุก มือแบนที่มาพร้อมที่ มือจับ เพื่อความสะดวกในการพกพา
[คุณสมบัติ]
·รู มือจับ มี 3 ตำแหน่งและ 1 ยูนิตสามารถรับน้ำหนักได้ 4.5 กก.
·ล้อยางมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ
·แท่นรับ โหลดไฟฟ้า ทำจาก โพลีโพรพีลีน (PP)อุปกรณ์ ลูกล้อ ทำจาก เหล็กกล้าล้อ ทำจาก ยาง
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งในโรงงานและ โกดัง
รหัสรุ่น |
---|
MP-6839G-100 |
MP-6839N-100 |
MP-6839U-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ ล้อ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,539.00 |
RESINDOLLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ล้อ ยาง | 510-0925 | 4500 | ยาง | 1 หน่วย | ||
฿ 2,354.00 |
RESIN DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ล้อ ไนล่อน | 510-0933 | 3800 | ไนล่อน | 1 หน่วย | ||
฿ 2,602.00 |
RESIN DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ลูกล้อ ยูรีเทน | 510-0941 | 3900 | ยูรีเทน | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง