(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นดอลลี่แบบแบน, Little Cargo, พื้นยางและล้อยาง

รถเข็นดอลลี่แบบแบน, Little Cargo, พื้นยางและล้อยาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • แผ่น ยาง จะบรรจุแยกต่างหาก
  • เริ่ม :
    ฿ 3,208.88 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PCG-3045G
PCG-3060G
PCG-4545G
PCG-4560G
PCG-4590G
PCG-6090G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความจุภายใน

฿ 3,208.88

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน 450 300 109 511-6627 3000 18 1 หน่วย

฿ 3,412.66

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 600 300 109 511-6643 3600 18 1 หน่วย

฿ 3,607.98

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 450 450 109 511-6686 3300 18 1 หน่วย

฿ 4,278.60

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 600 450 109 511-6708 4000 18 1 หน่วย

฿ 5,991.11

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 900 450 118 511-6724 8800 27 1 หน่วย

฿ 7,371.65

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 118 511-6741 11300 27 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    100
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ไม้
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • สเปค
    ชนิดประกอบ โครงล้อหมุน 4 ชิ้น
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    กระดาน ไม้อัด ทำจากไม้
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • แผ่นเพลท ยาง
    ยางธรรมชาติ (ความหนา 3 มม., ความแข็ง 60 องศา)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ยาง ติดกับ ไม้อัด ทำจากไม้ เพื่อดูดซับแรงกระแทกและลดเสียงระหว่างการขนส่ง

รหัสรุ่น
PCG-3045G
PCG-3060G
PCG-4545G
PCG-4560G
PCG-4590G
PCG-6090G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความจุภายใน

฿ 3,208.88

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน 450 300 109 511-6627 3000 18 1 หน่วย

฿ 3,412.66

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 600 300 109 511-6643 3600 18 1 หน่วย

฿ 3,607.98

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 450 450 109 511-6686 3300 18 1 หน่วย

฿ 4,278.60

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 600 450 109 511-6708 4000 18 1 หน่วย

฿ 5,991.11

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 900 450 118 511-6724 8800 27 1 หน่วย

฿ 7,371.65

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 118 511-6741 11300 27 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1