(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PCG-3045 |
PCG-3060 |
PCG-4545 |
PCG-4560 |
PCG-4590 |
PCG-6090 |
PCG-9090 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,056.49 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 300 | 109 | 511-6619 | 3000 | 18 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,199.20 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 300 | 109 | 511-6635 | 3600 | 18 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,424.76 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 450 | 109 | 511-6678 | 3300 | 18 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,065.14 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 450 | 109 | 511-6694 | 4000 | 18 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,777.65 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 450 | 118 | 511-6716 | 8800 | 27 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,066.88 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | 118 | 511-6732 | 11300 | 27 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,913.64 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 900 | 118 | 511-6759 | 16000 | 27 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มี น้ำหนักเบา และสะดวกในการพกพาเนื่องจาก ลูกล้อ ไนล่อน ติดกับ ไม้อัด ทำจากไม้
·สำหรับล้อไนลอนจะใช้ไนลอนที่สร้างใหม่ 100%
รหัสรุ่น |
---|
PCG-3045 |
PCG-3060 |
PCG-4545 |
PCG-4560 |
PCG-4590 |
PCG-6090 |
PCG-9090 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,056.49 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 300 | 109 | 511-6619 | 3000 | 18 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,199.20 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 300 | 109 | 511-6635 | 3600 | 18 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,424.76 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 450 | 109 | 511-6678 | 3300 | 18 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,065.14 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 450 | 109 | 511-6694 | 4000 | 18 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,777.65 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 450 | 118 | 511-6716 | 8800 | 27 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,066.88 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 600 | 118 | 511-6732 | 11300 | 27 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,913.64 |
PLYWOOD DOLLIES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 900 | 118 | 511-6759 | 16000 | 27 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง