(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ASUD-1 |
ASUD-1S |
ASUD-2 |
ASUD-2S |
ASUD-3 |
ASUD-3S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ ผลิตภัณฑ์ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100,937.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | - | 1200 | 750 | 292 | 200 | 458-8207 | 41000 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 115,261.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 1200 | 750 | 292 | 200 | 458-8215 | 42500 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 60,687.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | - | 900 | 600 | 232 | 150 | 458-8223 | 32000 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 71,843.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 900 | 600 | 232 | 150 | 458-8231 | 33500 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 52,880.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | - | 800 | 450 | 174 | 100 | 458-8240 | 23000 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 63,811.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 800 | 450 | 174 | 100 | 458-8258 | 24500 | - | 1 หน่วย |
รถบรรทุก มี ตัวเครื่อง หลักและ ตัว ฉากยึด ลูกล้อ ทำจาก SUS304
[คุณสมบัติ]
·ทน สนิม
·นอกจาก ลูกล้อ แล้วยังมีโครงสร้างเชื่อมอย่างสมบูรณ์เพื่อ ความแข็งเกร็ง
·ทำจาก สเตนเลส (SUS304)ล้อ ทำจาก ยูรีเทน
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยห้องสะอาด ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
ASUD-1 |
ASUD-1S |
ASUD-2 |
ASUD-2S |
ASUD-3 |
ASUD-3S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ ผลิตภัณฑ์ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100,937.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | - | 1200 | 750 | 292 | 200 | 458-8207 | 41000 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 115,261.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 1200 | 750 | 292 | 200 | 458-8215 | 42500 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 60,687.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | - | 900 | 600 | 232 | 150 | 458-8223 | 32000 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 71,843.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 900 | 600 | 232 | 150 | 458-8231 | 33500 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 52,880.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | - | 800 | 450 | 174 | 100 | 458-8240 | 23000 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 63,811.00 |
STAINLESS STEEL HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 800 | 450 | 174 | 100 | 458-8258 | 24500 | - | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง