(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รถบรรทุก มือ แบบใช้ไฟฟ้า วิ่งอัตโนมัติ

รถบรรทุก มือ แบบใช้ไฟฟ้า วิ่งอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ OR-502

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    500
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    ไม่มีรั้ว
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    975
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D(มิลลิเมตร)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    516-1444
  • มวล(ก.)
    95000
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์มยาว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร)
    1200 × 750 × 300
  • ความเร็ว การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ไม่รวม โหลดไฟฟ้า)(กิโลเมตร / ชั่วโมง)
    0 ถึง 3.5
  • ความเร็ว การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (พร้อม โหลดไฟฟ้า)(กิโลเมตร / ชั่วโมง)
    0 ถึง 2.3 (500 กก.)
  • แบตเตอรี่พร้อม
    EB35
  • มอเตอร์
    12 V DC、 0.2kW
  • โหมด ขับขี่
    วิธีการขับ โซ่
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ 2 ม.)
  • วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม
    อุปกรณ์ควบคุม, ก้านโยก
  • มุม ปีนเขา
    3 ° (500 กก.)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
OR-502
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 109,760.00

ELECTRIC CARRIAGE BATTERY TRU 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    500
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    ไม่มีรั้ว
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    975
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D(มิลลิเมตร)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    516-1444
  • มวล(ก.)
    95000
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์มยาว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร)
    1200 × 750 × 300
  • ความเร็ว การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ไม่รวม โหลดไฟฟ้า)(กิโลเมตร / ชั่วโมง)
    0 ถึง 3.5
  • ความเร็ว การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (พร้อม โหลดไฟฟ้า)(กิโลเมตร / ชั่วโมง)
    0 ถึง 2.3 (500 กก.)
  • แบตเตอรี่พร้อม
    EB35
  • มอเตอร์
    12 V DC、 0.2kW
  • โหมด ขับขี่
    วิธีการขับ โซ่
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ 2 ม.)
  • วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม
    อุปกรณ์ควบคุม, ก้านโยก
  • มุม ปีนเขา
    3 ° (500 กก.)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ยางลมขับชนิดติดตั้ง สปริง (2.50-4-4) ที่ทนต่อความไม่สม่ำเสมอ
· อุปกรณ์ควบคุม บดสับและการ การออกแบบ ประหยัดพลังงาน
·ไม่ใช่ สเปค กลางแจ้ง
·ตัวเครื่อง พีวีซี
·ก้านโยก
·ดึงคันเร่งเพื่อควบคุมความเร็ว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ OR-502

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    500
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    ไม่มีรั้ว
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    975
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D(มิลลิเมตร)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    516-1444
  • มวล(ก.)
    95000
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์มยาว x กว้าง x สูง(มิลลิเมตร)
    1200 × 750 × 300
  • ความเร็ว การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ไม่รวม โหลดไฟฟ้า)(กิโลเมตร / ชั่วโมง)
    0 ถึง 3.5
  • ความเร็ว การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (พร้อม โหลดไฟฟ้า)(กิโลเมตร / ชั่วโมง)
    0 ถึง 2.3 (500 กก.)
  • แบตเตอรี่พร้อม
    EB35
  • มอเตอร์
    12 V DC、 0.2kW
  • โหมด ขับขี่
    วิธีการขับ โซ่
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ 2 ม.)
  • วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม
    อุปกรณ์ควบคุม, ก้านโยก
  • มุม ปีนเขา
    3 ° (500 กก.)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
OR-502
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 109,760.00

ELECTRIC CARRIAGE BATTERY TRU 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ขับยางอากาศ (2.50-4-4) ซึ่งเป็น สปริง แข็งแรง - ติดตั้งประเภทเพื่อความไม่สม่ำเสมอ
● ไม่ใช่ส สเปค กลางแจ้ง

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 500
● ความเร็วใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (กม. / ชม.) ไม่ โหลดไฟฟ้า: 0 ถึง 3.5
● ความเร็วใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (กม. / ชม.) โหลดไฟฟ้า: 0 ถึง 2.3 (500 กก.)
● สินค้าสำเร็จรูป
● ติดตั้งแบตเตอรี่: EB35LE
● มอเตอร์: 12 V DC, 0.2kW
● ระบบ: ระบบ ขับเคลื่อน โซ่
● พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ): 2 เมตร)
● วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม: การทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม/ ก้านโยก คันเร่ง
● มุม ขึ้นเขา: 3 ° (500 กิโลกรัม)