(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ND รถเข็นมือ , มือจับพับเก็บได้พร้อมสต๊อปเปอร์

ND รถเข็นมือ , มือจับพับเก็บได้พร้อมสต๊อปเปอร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ND-906-2S

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    400
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    มีแบบสต๊อปเปอร์
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    920
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    620
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    248
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    909
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    ND-900BIKN
  • รหัสของทรัสโก้
    303-1381
  • มวล(ก.)
    31900
  • สเปค
    มีสต๊อปเปอร์ด้วย
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ND-906-2S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 26,334.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    400
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    มีแบบสต๊อปเปอร์
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    920
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    620
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    248
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    909
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    ND-900BIKN
  • รหัสของทรัสโก้
    303-1381
  • มวล(ก.)
    31900
  • สเปค
    มีสต๊อปเปอร์ด้วย
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เรซิ่นแบบไม่ใช่พีวีซี ถูกใช้เป็นอุปกรณ์กันกระแทก
·ป้องกันการทำงานผิดพลาดระหว่างการขนถ่ายสินค้า
·ทุกครั้งที่กดที่แป้นกดสต๊อปเปอร์,ล้อทั้งสองข้างก็จะหยุดและจะสามารถหมุนได้อีกทีเมื่อกดที่แป้นกดอีกครั้ง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ND-906-2S

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    400
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    มีแบบสต๊อปเปอร์
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    920
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    620
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    248
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    909
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    ND-900BIKN
  • รหัสของทรัสโก้
    303-1381
  • มวล(ก.)
    31900
  • สเปค
    มีสต๊อปเปอร์ด้วย
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ND-906-2S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 26,334.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1