(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
107EBN |
307EBN |
507EBN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,150.00 |
CAGE CARRIAGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 740 | 460 | 163 | 904 | 100 | H-100B, HTL01 | 336-4160 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,892.00 |
CAGE CARRIAGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 946 | 646 | 206 | 912 | 130 | H-300B, HTL01 | 336-4178 | 33000 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,537.00 |
CAGE CARRIAGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 550 | 1200 | 750 | 310 | 960 | 200 | E-500BIK | 336-4186 | 62000 | 1 หน่วย |
รถเข็นที่ น้ำหนักเบา และเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบ ๆ
[คุณสมบัติ]
· ตาข่าย เหล็กกล้า ใช้ทั้ง 4 ด้านและ ล้อ ใช้ ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล มาตรฐาน
·สามารถดันชิ้นส่วนขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อการขนส่งได้
·แท่นรับน้ำหนักที่จับและตะแกรงลวดทำจากสแตนเลสเสื่อทำจาก เรซิ่น ไม่ใช่ พีวีซีอุปกรณ์ ลูกล้อ ทำจาก เหล็กกล้าล้อ ทำจาก ยาง
· ผลิตในประเทศจีน.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนย้ายสินค้าขนาดเล็ก
รหัสรุ่น |
---|
107EBN |
307EBN |
507EBN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,150.00 |
CAGE CARRIAGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 740 | 460 | 163 | 904 | 100 | H-100B, HTL01 | 336-4160 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,892.00 |
CAGE CARRIAGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 946 | 646 | 206 | 912 | 130 | H-300B, HTL01 | 336-4178 | 33000 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,537.00 |
CAGE CARRIAGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 550 | 1200 | 750 | 310 | 960 | 200 | E-500BIK | 336-4186 | 62000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง