(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
303N |
503N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,867.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 915 | 615 | 205 | 820 | 130 | 300NKB, 300NJB, 300NS | 414-5437 | 29000 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,093.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1225 | 775 | 295 | 885 | 200 | 500NKB, 500NJB | 414-5631 | 53000 | 1 หน่วย |
รถเข็นพลาสติก แบบมือจับ 2 ฝั่ง
เป็นรถเข็น 4 ล้อ ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต นิยมใช้สำหรับขนย้ายชนิดงานแบบยาว เช่น ท่อพลาสติก ท่อเหล็ก เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
• ประกอบด้วยชุดล้อ 4 ล้อ คือ
- ล้อเป็น (ลูกล้อหมุนรอบ 360 องศา เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง) 2 ล้อ
- ล้อตาย (ลูกล้อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังเท่านั้น) 2 ล้อ
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
ล้อรถเข็น : วัสดุยางบิวทาไดอีน (SBR)
- ฐานรถเข็นและราวจับ : เหล็ก
• มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน สามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้ประมาณ 300 - 500 กิโลกรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายสินค้าทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัสรุ่น |
---|
303N |
503N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,867.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 915 | 615 | 205 | 820 | 130 | 300NKB, 300NJB, 300NS | 414-5437 | 29000 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,093.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1225 | 775 | 295 | 885 | 200 | 500NKB, 500NJB | 414-5631 | 53000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง