(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถ ลากลา รถเข็น 5 ล้อ โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.) 150

รถ ลากลา รถเข็น 5 ล้อ โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.) 150

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 7,260.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
101N5
104N5
105N5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค ความจุภายใน

฿ 7,260.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน แบบ แบบมือจับ พับ 850 414-4961 14000 ประเภท ล้อ 5 ล้อ , ลูกล้อ หมุน x 4, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 1 ( ลูกล้อ เงียบพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล ) ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป 1 หน่วย

฿ 12,125.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน แขนเดียว 2 ขั้นตอน 860 414-5020 20000 ประเภทล้อ 5 ล้อ, ล้อหมุน x 4, ล้อคงที่ x 1 (ล้อเงียบพร้อมลูกปืนเรเดียล) 1 หน่วย

฿ 14,850.80

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน แขนเดียว 3 ขั้นตอน 860 414-5046 27000 ประเภทล้อ 5 ล้อ, ล้อหมุน x 4, ล้อคงที่ x 1 (ล้อเงียบพร้อมลูกปืนเรเดียล) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    150
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    740
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    480
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    145
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    100
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    เหล็ก
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    สีฝุ่น
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง บิวทาไดอีน (SBR)
  • วัสดุ/ เสื่อ
    PVC
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการเลือกงาน
·มีล้อเลื่อนที่อยู่ตรงกลางและโครงสร้างอิสระสี่ล้อจึงสามารถหมุนได้ในพื้นที่แคบ

รหัสรุ่น
101N5
104N5
105N5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค ความจุภายใน

฿ 7,260.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน แบบ แบบมือจับ พับ 850 414-4961 14000 ประเภท ล้อ 5 ล้อ , ลูกล้อ หมุน x 4, ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 1 ( ลูกล้อ เงียบพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล ) ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป 1 หน่วย

฿ 12,125.00

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน แขนเดียว 2 ขั้นตอน 860 414-5020 20000 ประเภทล้อ 5 ล้อ, ล้อหมุน x 4, ล้อคงที่ x 1 (ล้อเงียบพร้อมลูกปืนเรเดียล) 1 หน่วย

฿ 14,850.80

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน แขนเดียว 3 ขั้นตอน 860 414-5046 27000 ประเภทล้อ 5 ล้อ, ล้อหมุน x 4, ล้อคงที่ x 1 (ล้อเงียบพร้อมลูกปืนเรเดียล) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1