(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
101NS |
108NS |
201NS |
202NS |
301NS |
302NS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | ประเภทรายละเอียด | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,547.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | แบบ แบบมือจับ พับ | 740 | 480 | 145 | 850 | 100 | เวลา 100ns | 414-4996 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 13700 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,283.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 740 | 480 | 145 | 830 | 100 | เวลา 100ns | 414-5089 | ชนิดประกอบ | 12700 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,525.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | แบบ แบบมือจับ พับ | 810 | 510 | 205 | 895 | 130 | 200NS | 414-5186 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 18500 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,628.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 810 | 510 | 205 | 895 | 130 | 200NS | 414-5224 | ชนิดประกอบ | 18500 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,038.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | แบบ แบบมือจับ พับ | 915 | 615 | 205 | 850 | 130 | 300NS | 414-5364 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 27100 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,667.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 915 | 615 | 205 | 820 | 130 | 300NS | 414-5429 | ชนิดประกอบ | 26100 | 1 หน่วย |
รถเข็นแบบพับได้พร้อมการออกแบบที่กะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· มีการออกแบบกะทัดรัดที่ไม่มีส่วนยื่นออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์
· เนื่องจากไม่มีส่วนยื่นออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์ทำให้ไม่เกิดความเสียหายกับวัตถุอื่น
· พร้อมเบรครุ่นมาตรฐานแบบใช้งานง่าย ลูกล้อหมุนและตัวหยุด
· แต่ละข้างมีลูกล้อยึดอยู่กับที่ 2 ตัว (ลดเสียงรบกวนด้วยตลับลูกปืนเรเดียล )
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้ในสถานที่ต่าง ๆ และเป็นการเตรียมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว
รหัสรุ่น |
---|
101NS |
108NS |
201NS |
202NS |
301NS |
302NS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | ประเภทรายละเอียด | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,547.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | แบบ แบบมือจับ พับ | 740 | 480 | 145 | 850 | 100 | เวลา 100ns | 414-4996 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 13700 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,283.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 740 | 480 | 145 | 830 | 100 | เวลา 100ns | 414-5089 | ชนิดประกอบ | 12700 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,525.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | แบบ แบบมือจับ พับ | 810 | 510 | 205 | 895 | 130 | 200NS | 414-5186 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 18500 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,628.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 810 | 510 | 205 | 895 | 130 | 200NS | 414-5224 | ชนิดประกอบ | 18500 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,038.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | แบบ แบบมือจับ พับ | 915 | 615 | 205 | 850 | 130 | 300NS | 414-5364 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 27100 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,667.00 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | แบบมือจับ ยึดอยู่กับที่ | 915 | 615 | 205 | 820 | 130 | 300NS | 414-5429 | ชนิดประกอบ | 26100 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง