(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TDG-22X250-BK |
TDG-22X250-OR |
TDG-27X300-BK |
TDG-27X300-OR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | สี | ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.68 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 250 | 360-9898 | 14 | ประมาณ 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 160.00 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส้ม | 250 | 360-9880 | 14 | ประมาณ 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 283.63 |
PLATFORMTRUCKSOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 300 | 360-9910 | 28 | ประมาณ 28 | 1 ชิ้น | ||
฿ 283.63 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ส้ม | 300 | 360-9901 | 28 | ประมาณ 28 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ให้การ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นด้วย วัสดุ และที่ มือจับ คล้ายคลื่นซึ่งมีคุณสมบัติกันกระแทกที่ยอดเยี่ยม
·ป้องกันความเย็นที่มาจาก มือจับ เย็น
·ลดผลกระทบต่อส่วนประกอบที่ มือจับ ระหว่างการขัดข้อง
·ติดตั้งง่ายด้วยเทปสองหน้าที่ให้มา
รหัสรุ่น |
---|
TDG-22X250-BK |
TDG-22X250-OR |
TDG-27X300-BK |
TDG-27X300-OR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | สี | ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.68 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 250 | 360-9898 | 14 | ประมาณ 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 160.00 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส้ม | 250 | 360-9880 | 14 | ประมาณ 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 283.63 |
PLATFORMTRUCKSOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 300 | 360-9910 | 28 | ประมาณ 28 | 1 ชิ้น | ||
฿ 283.63 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ส้ม | 300 | 360-9901 | 28 | ประมาณ 28 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง