(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1200GM |
700GM |
800GM |
900GM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รุ่น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,511.18 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 740 | สำหรับ ND1200 | 511-3482 | 6100 | 1190 | 5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,608.53 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 19 วัน | 460 | สำหรับ MP 700 | 510-5480 | 1300 | 710 | 3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,931.37 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 19 วัน | 529 | สำหรับ MP 800 | 510-5498 | 1750 | 785 | 3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,281.91 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 580 | สำหรับ MP/ND 900 | 510-5501 | 3650 | 880 | 5 | 1 ชิ้น |
แผ่นยางรองรถเข็นดอลลี่
เป็นอุปกรณ์เสริมใช้สำหรับติดตั้งบนพื้นรถเข็นเพื่อลดรอยขีดข่วน และกันลื่นของวัตถุ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• แผ่นยางรองกันลื่นผลิตจากยางธรรมชาติ
• มีระดับความแข็งอยู่ที่ 60
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับรถเข็นแบบลาก รุ่น MP700, MP800 MP/ND900 และ ND1200
รหัสรุ่น |
---|
1200GM |
700GM |
800GM |
900GM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รุ่น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,511.18 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 740 | สำหรับ ND1200 | 511-3482 | 6100 | 1190 | 5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,608.53 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 19 วัน | 460 | สำหรับ MP 700 | 510-5480 | 1300 | 710 | 3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,931.37 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 19 วัน | 529 | สำหรับ MP 800 | 510-5498 | 1750 | 785 | 3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,281.91 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 580 | สำหรับ MP/ND 900 | 510-5501 | 3650 | 880 | 5 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง