(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นขนส่งอลูมิเนียมรถเข็น MT แท่นวางแบบพับสองชั้น
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 20,986.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CF-5060SA
CF-5070SA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 20,986.00

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 100 650 150 860 75 351-8507 6900 1 หน่วย

฿ 24,032.00

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 200 750 185 890 100 306-1302 9900 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    พกเกวียน
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก อะลูมิเนียม
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • พิมพ์รายละเอียด
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    500
  • มือจับ สเปค
    แบบ แบบมือจับ พับ
  • สเปค ลูกล้อ
    ลูกล้อหมุนและลูกล้อคงที่อย่างละ 2 ลูก
  • มือจับ วัสดุ
    สเตนเลส (SUS430)
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น 4 ล้อ ชนิดพับได้
เป็นรถเข็นของ 4 ล้อ ที่มีความพิเศษ คือ สามารถพับได้ทั้งฐานสำหรับวางสินค้าและราวจับรถเข็น ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในส่วนของราวจับยังสามารถยืดและหดได้ตามความยาวที่ต้องการของผู้ใช้งานได้อีกด้วย
[คุณสมบัติ]
• มีให้เลือกด้วยกัน 2 รุ่น 2 ขนาดดังนี้
- รุ่น CF-5060SA ขนาดฐานรถเข็น (กว้าง x ยาว x สูง) : 650 x 500 x 150 mm.
ขนาดหลังพับเก็บ (กว้าง x หนา x สูง) : 650 x 115 x 610 mm.
- รุ่น CF-5070SA ขนาดรถเข็น (กว้าง x ยาว x สูง) : 750 x 500 x 185 mm.
ขนาดหลังพับเก็บ (กว้าง x หนา x สูง) : 750 x 135 x 640 mm.
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
- โครงสร้างรถเข็น : อะลูมิเนียม
- มือจับ: สแตนเลส (SUS304)
- ล้อรถเข็น : ยาง

[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายสินค้าทั่วไปทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

รหัสรุ่น
CF-5060SA
CF-5070SA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 20,986.00

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 100 650 150 860 75 351-8507 6900 1 หน่วย

฿ 24,032.00

ALUMINUM PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 200 750 185 890 100 306-1302 9900 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● สินค้าสำเร็จรูป
● แบบมือจับ พับได้
● ล้อยืดหยุ่นล้อคงที่ x 2 แต่ละอัน

วัสดุ

● กำลังโหลดแพลตฟอร์ม: อะลูมิเนียม
● มือจับ: สเตนเลส (SUS430)
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยาง