(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
YS-CB-1200NC |
YS-CB-CD-1 |
YS-CB-CDL-1 |
YS-CB-SLB-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้าเสียบ (มิลลิเมตร) |
ความสูงที่ เต้าเสียบ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย ด้านนอก (มิลลิเมตร) |
ไอเสียสูง พอร์ตเชื่อมต่อ (มิลลิเมตร) |
ลามิเนต | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดของ ร่อง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ตั้งใจใช้ | สเปค | มวล วัสดุ สูงสุดที่จะเติม (กิโลกรัม) |
ตัวเครื่อง | กระเป๋าด้านใน | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,454.00 |
COLLECTION BAGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 1200 | เชือก ฐานรอง/แผ่นรอง แบบเหลี่ยม 1 ตัน | - | - | - | - | NA | 870 | 870 | ด้านหน้า 870 x ลึก 870 x สูง 850 | 4571163733976 | 440-5862 | - | ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ จำหน่าย | 1000 | - | NA | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,430.57 |
CONTAINER BAGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 870 | 1150 | - | 500 | 950 | - | - | NA | - | - | - | - | 412-7510 | สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง | - | 1000 | โพลีโพรพีลีน ที่มีสารป้องกันสภาพอากาศ | - | 2000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,613.89 |
CONTAINER BAGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 870 | 1200 | - | 500 | 950 | - | - | อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | - | - | - | - | 412-7528 | สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง | - | 1000 | โพลีโพรพีลีน ที่มีสารป้องกันสภาพอากาศ | - | 2000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 963.27 |
CONTAINER BAGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 870 | 1200 | - | 870 | 800 | - | - | NA | - | - | - | - | 412-7625 | สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง | - | 500 | โพลีโพรพีลีน ที่มีสารป้องกันสภาพอากาศ | - | 1400 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการยกสิ่งของด้วยรถยกสำหรับการจัดเก็บนอกโรงงานหรือ โกดัง หรือสำหรับดินจำนวนมากในแม่น้ำและวิศวกรรมโยธาในภัยพิบัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา
รหัสรุ่น |
---|
YS-CB-1200NC |
YS-CB-CD-1 |
YS-CB-CDL-1 |
YS-CB-SLB-1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้าเสียบ (มิลลิเมตร) |
ความสูงที่ เต้าเสียบ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย ด้านนอก (มิลลิเมตร) |
ไอเสียสูง พอร์ตเชื่อมต่อ (มิลลิเมตร) |
ลามิเนต | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดของ ร่อง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ตั้งใจใช้ | สเปค | มวล วัสดุ สูงสุดที่จะเติม (กิโลกรัม) |
ตัวเครื่อง | กระเป๋าด้านใน | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,454.00 |
COLLECTION BAGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 1200 | เชือก ฐานรอง/แผ่นรอง แบบเหลี่ยม 1 ตัน | - | - | - | - | NA | 870 | 870 | ด้านหน้า 870 x ลึก 870 x สูง 850 | 4571163733976 | 440-5862 | - | ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ จำหน่าย | 1000 | - | NA | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,430.57 |
CONTAINER BAGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 870 | 1150 | - | 500 | 950 | - | - | NA | - | - | - | - | 412-7510 | สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง | - | 1000 | โพลีโพรพีลีน ที่มีสารป้องกันสภาพอากาศ | - | 2000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,613.89 |
CONTAINER BAGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 870 | 1200 | - | 500 | 950 | - | - | อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | - | - | - | - | 412-7528 | สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง | - | 1000 | โพลีโพรพีลีน ที่มีสารป้องกันสภาพอากาศ | - | 2000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 963.27 |
CONTAINER BAGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 870 | 1200 | - | 870 | 800 | - | - | NA | - | - | - | - | 412-7625 | สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง | - | 500 | โพลีโพรพีลีน ที่มีสารป้องกันสภาพอากาศ | - | 1400 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง