(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TenBako ( ภาชนะ นำไฟฟ้า)
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
    ฿ 683.90 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ED-2
ED-7
ED-9
ED-13
ED-15
ED-16
ED-18
ED-26
ED-27
ED-28
ED-32
ED-36
ED-41
ED-54
ED-55
ED-60
ED-75
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ลิ้นชักขนาดใช้งานได้ภายใน (กว้าง x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 683.90

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 1.3 240 240 35 216 × 216 × 23 423-5029 - 210 1 ชิ้น

฿ 1,154.73

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 6.4 441 279 75 386 × 233 × 62 423-5126 - 710 1 ชิ้น

฿ 1,571.53

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 8.8 366 279 121 312 × 235 × 110 423-5142 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 830 1 ชิ้น

฿ 1,766.32

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 13.2 441 279 150 386 × 234 × 136 423-4987 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1160 1 ชิ้น

฿ 1,439.37

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 14.5 466 366 116 411 × 311 × 100 423-4995 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1060 1 ชิ้น

฿ 2,466.48

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 15 603 442 75 548 × 387 × 62 423-5002 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1480 1 ชิ้น

฿ 2,410.68

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 18.2 591 386 106 537 × 333 × 90 423-5011 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1500 1 ชิ้น

฿ 2,932.80

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 28.9 661 449 122 612 × 400 × 106 423-5037 ด้านสั้นทั้งสองแบบ T1-b 2040 1 ชิ้น

฿ 2,691.62

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 27.3 591 387 154 536 × 336 × 140 423-5045 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1750 1 ชิ้น

฿ 2,425.85

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 26.3 466 366 205 411 × 311 × 190 423-5053 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1600 1 ชิ้น

฿ 3,415.16

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 30.7 601 441 151 546 × 386 × 136 423-5061 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 2290 1 ชิ้น

฿ 2,958.58

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 36.3 593 388 206 535 × 332 × 187 423-5070 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 2210 1 ชิ้น

฿ 2,972.23

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 39.4 656 446 168 605 × 395 × 151 423-5088 ด้านสั้นทั้งสองแบบ T1-b 2300 1 ชิ้น

฿ 4,024.57

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 53.5 592 387 305 534 × 332 × 285 423-5096 ทั้งสองด้านสั้น T1 ประเภท -A 3000 1 ชิ้น

฿ 4,258.40

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 53.7 657 447 226 607 × 396 × 209 423-5100 ทั้งสองด้านสั้น T1 ประเภท -A 2840 1 ชิ้น

฿ 4,646.68

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 60.5 657 446 256 608 × 397 × 236 423-5118 ทั้งสองด้านสั้น T1 ประเภท -A 3420 1 ชิ้น

฿ 6,212.48

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 77.9 652 451 331 599 × 398 × 303 423-5134 ทั้งสองด้านสั้น T1 ประเภท -A 4750 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ นำไฟฟ้า
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน นำไฟฟ้า
  • สี
    สีดำ
  • คุณสมบัติ
    ไม่สะสมไฟฟ้าสถิตปกป้อง แผ่นวงจร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากไฟฟ้าสถิต
  • ตั้งใจใช้
    สำหรับจัดเก็บและขนส่ง แผ่นวงจร พิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    10⁶Ω
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

กล่องอเนกประสงค์ที่ส่งคืนได้ซึ่งรวม ความนำไฟฟ้า ทำงานและความแข็งแรงที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต มีความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ต่ำและมีประสิทธิภาพกึ่งถาวร
·ป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของฝุ่นอย่างสมบูรณ์
·ไม่ก่อให้ สนิม และมีน้ำหนักเบากว่าโลหะ
·แทบไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิหรือความชื้น
·ชั้นนำไฟฟ้าครอบคลุมพลาสติกทั้งหมดทำให้มีผล ป้องกันไฟฟ้าสถิต นอกเหนือจากการปล่อยไฟฟ้าสถิตใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานที่ที่มีฝุ่นละอองเช่นชิ้นส่วนที่ งานละเอียด และโรงงาน สารกึ่งตัวนำ

รหัสรุ่น
ED-2
ED-7
ED-9
ED-13
ED-15
ED-16
ED-18
ED-26
ED-27
ED-28
ED-32
ED-36
ED-41
ED-54
ED-55
ED-60
ED-75
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ลิ้นชักขนาดใช้งานได้ภายใน (กว้าง x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 683.90

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 1.3 240 240 35 216 × 216 × 23 423-5029 - 210 1 ชิ้น

฿ 1,154.73

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 6.4 441 279 75 386 × 233 × 62 423-5126 - 710 1 ชิ้น

฿ 1,571.53

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 8.8 366 279 121 312 × 235 × 110 423-5142 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 830 1 ชิ้น

฿ 1,766.32

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 13.2 441 279 150 386 × 234 × 136 423-4987 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1160 1 ชิ้น

฿ 1,439.37

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 14.5 466 366 116 411 × 311 × 100 423-4995 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1060 1 ชิ้น

฿ 2,466.48

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 15 603 442 75 548 × 387 × 62 423-5002 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1480 1 ชิ้น

฿ 2,410.68

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 18.2 591 386 106 537 × 333 × 90 423-5011 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1500 1 ชิ้น

฿ 2,932.80

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 28.9 661 449 122 612 × 400 × 106 423-5037 ด้านสั้นทั้งสองแบบ T1-b 2040 1 ชิ้น

฿ 2,691.62

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 27.3 591 387 154 536 × 336 × 140 423-5045 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1750 1 ชิ้น

฿ 2,425.85

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 26.3 466 366 205 411 × 311 × 190 423-5053 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 1600 1 ชิ้น

฿ 3,415.16

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 30.7 601 441 151 546 × 386 × 136 423-5061 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 2290 1 ชิ้น

฿ 2,958.58

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 36.3 593 388 206 535 × 332 × 187 423-5070 ประเภท T2 ด้านสั้นทั้งสอง 2210 1 ชิ้น

฿ 2,972.23

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 39.4 656 446 168 605 × 395 × 151 423-5088 ด้านสั้นทั้งสองแบบ T1-b 2300 1 ชิ้น

฿ 4,024.57

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 53.5 592 387 305 534 × 332 × 285 423-5096 ทั้งสองด้านสั้น T1 ประเภท -A 3000 1 ชิ้น

฿ 4,258.40

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 19 วัน 53.7 657 447 226 607 × 396 × 209 423-5100 ทั้งสองด้านสั้น T1 ประเภท -A 2840 1 ชิ้น

฿ 4,646.68

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 60.5 657 446 256 608 × 397 × 236 423-5118 ทั้งสองด้านสั้น T1 ประเภท -A 3420 1 ชิ้น

฿ 6,212.48

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 77.9 652 451 331 599 × 398 × 303 423-5134 ทั้งสองด้านสั้น T1 ประเภท -A 4750 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1