(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NO586112 |
NO586114 |
NO586132 |
NO586134 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,784.54 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 516 | 313 | 623 | สีเทา | 294-2721 | 3300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,306.00 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 45 | 516 | 313 | 623 | สีน้ำเงิน | 294-2739 | 3300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,716.55 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 580 | 356 | 704 | สีเทา | 310-7647 | 4200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,448.00 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 580 | 356 | 704 | สีน้ำเงิน | 310-7655 | 4200 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เมื่อถอดฝาออกสามารถแขวนไว้ที่ ตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการสูญหายของฝาและประหยัดพื้นที่
·รวมฝา
·มี ตัวจับชิ้นงาน โค้งมนที่ ด้ามจับ ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ภาชนะ พลาสติกเพื่อความสะดวกในการขนย้ายขยะที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งประกอบด้วย ของเสีย อาหารส่วนใหญ่จากห้องครัวและโรงงานอาหารเป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
NO586112 |
NO586114 |
NO586132 |
NO586134 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,784.54 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 516 | 313 | 623 | สีเทา | 294-2721 | 3300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,306.00 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 45 | 516 | 313 | 623 | สีน้ำเงิน | 294-2739 | 3300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,716.55 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 580 | 356 | 704 | สีเทา | 310-7647 | 4200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,448.00 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 580 | 356 | 704 | สีน้ำเงิน | 310-7655 | 4200 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง