Econo Plus Extra Large Semi-Transparent Capacity 150 L / 300 L

Econo Plus Extra Large Semi-Transparent Capacity 150 L / 300 L

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Box (50 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity(L)

Refine byกรองตาม

  • 150
  • 300
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detailing Type

Refine byกรองตาม

  • In Box Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Side(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1100
  • 1500
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 375-4618
  • 375-4600
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
1 Box (50 Sheets)
150
-
1100
375-4600
3 Day(s) or more
-

Part Number : E-04-HCL
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (50 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Model
    Garbage Bag
  • Capacity(L)
    150
  • Color
    Semi-transparent
  • Material (Body)
    High Density Polystyrene (HDPE)
  • Detailing Type
    -
  • Longitudinal(mm)
    1200
  • Side(mm)
    1100
  • Thickness(mm)
    0.025
  • Body / Option
    Main Body
  • Trusco Code
    375-4600
  • Mass(g)
    3151.5
1 Box (50 Sheets)
300
In Box Type
1500
375-4618
3 Day(s) or more
-

Part Number : E-09-HCL
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (50 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Model
    Garbage Bag
  • Capacity(L)
    300
  • Color
    Semi-transparent
  • Material (Body)
    High Density Polystyrene (HDPE)
  • Detailing Type
    In Box Type
  • Longitudinal(mm)
    1200
  • Side(mm)
    1500
  • Thickness(mm)
    0.025
  • Body / Option
    Main Body
  • Trusco Code
    375-4618
  • Mass(g)
    4297.5

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ