(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคลือบฟัน
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
    ฿ 277.06 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HP20A0-1/12
HP20C0-1/12
HP20D0-1/12
HP20H0-1/12
HP20QC-1/12
HP20Y0-1/12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน ขาว 419-6716 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน สีดำ 419-6724 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง 419-6732 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน สีแดง 419-6741 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน ช็อคโกแลต 419-6759 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 408.76

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน ทอง 419-6767 137 1 กระป๋อง (0.08 L)

สเปค พื้นฐาน

  • การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    สำหรับอาคาร
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี (สามารถ)
  • เวลาอบแห้ง
    ประมาณ 2 ชั่วโมง (ฤดูร้อน 30 ° C) ประมาณ 4 ชั่วโมง (ฤดูหนาว 10 ° C)
  • เวลาทาทับที่เป็นไปได้
    4 ชั่วโมงขึ้นไป (20°C)
  • พื้นที่ การเคลือบผิว
    ประมาณ 1 m ²
  • ใช้
    การซ่อมแซมสินค้าหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้แก๊สจักรยานและของเล็ก ๆ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กระป๋อง (0.08 L)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความแวววาวสวยงามและสีสันสดใสมี ความทนทาน เป็นเยี่ยมและแข็งแกร่งต่อน้ำและ น้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการซ่อมแซมงานฝีมือ ไม้ เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์แก๊สจักรยาน ฯลฯ

รหัสรุ่น
HP20A0-1/12
HP20C0-1/12
HP20D0-1/12
HP20H0-1/12
HP20QC-1/12
HP20Y0-1/12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน ขาว 419-6716 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน สีดำ 419-6724 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน สีเหลือง 419-6732 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน สีแดง 419-6741 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 277.06

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน ช็อคโกแลต 419-6759 130 1 กระป๋อง (0.08 L)

฿ 408.76

PAINTS FOR BUILDING 2 ชิ้น 5 วัน ทอง 419-6767 137 1 กระป๋อง (0.08 L)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1