(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การปรับ Air brush_volume

การปรับ Air brush_volume

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 3,776.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TAB-02
TAB-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
ความจุถ้วย
(ซีซี)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,776.00

AIR BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.2 1.5 86 276-7287 1 หน่วย

฿ 4,166.00

AIR BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 9.0 106 276-7295 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa)
    0.2
  • อื่น ๆ
    ชุด แอร์บรัช/ พู่กันลม
  • สกรูติดตั้ง อากาศ
    G1 / 8
  • คุณสมบัติ 1
    มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ปริมาณ แปรงทาสี จำเป็นสำหรับงานโดยละเอียด
  • การใช้งาน 1
    สำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี โมเดลพลาสติก / ของชิ้นเล็ก ๆ และ การออกแบบ ศิลปะ
  • ความดัน ใช้งานที่เหมาะสม
    0.05 ถึง 0.2 mpa
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • อุปกรณ์เสริม
    ประแจหยดน้ำ เขี้ยว ข้อต่อ สายยาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ปริมาณ แปรงทาสี จำเป็นสำหรับการทำงานโดยละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี และ การออกแบบ งานศิลปะของวัตถุขนาดเล็กเช่นโมเดลพลาสติก

รหัสรุ่น
TAB-02
TAB-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
ความจุถ้วย
(ซีซี)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,776.00

AIR BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.2 1.5 86 276-7287 1 หน่วย

฿ 4,166.00

AIR BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 9.0 106 276-7295 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แบบปรับได้ ปริมาณ แปรงทาสี ต้องการสำหรับงานที่มีรายละเอียด

การใช้

● สำหรับ การออกแบบ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / ศิลปะของแบบจำลองพลาสติกบทความเล็ก ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● สกรูติดตั้ง อากาศ: G1/8
● ความดัน การทำงานที่เหมาะสม: 0.05 ถึง 0.2 mpa

วัสดุ

● ทองเหลือง

อุปกรณ์เสริม

● ข้อ ข้อต่อ สายยาง
● spuit 
● ประแจ