• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.
PekoPET
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

PekoPET

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

[Features]
· Compact size suitable for 18 ℓ cans.
[Applications]
· Kerosene and light oil.
· Water. (Not usable as potable water)

Basic Specifications

  • Product Type
    Manual Operation Type
  • Discharge Quantity(l/min)
    6.7
  • Mass
    780 g/dozen
  • Trusco Code
    111-4328
  • Amount Of Content
    12 Pieces

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 12 Pieces
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
12 Pieces
Same day

Special Price

Part Number : GJ-10
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 12 Pieces

Specificationtitle

  • Product Type
    Manual Operation Type
  • Discharge Quantity(l/min)
    6.7
  • Mass
    780 g/dozen
  • Trusco Code
    111-4328
  • Features
    Compact size suitable for 18 ℓ cans.
  • Application
    Kerosene and light oil. Gasoline. Water. (Not usable as potable water)
  • Overall Length(mm)
    517
  • Specifications
    20×545mm
  • Main Body
    Polyethylene (PE)
  • Material (hose)
    Polyethylene (PE)
  • Seal
    NA

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is compact size suitable for 18L can.

Usage

●Kerosene, Light Oil
●Water. (can not be used for drinking water)

Specification

●Discharge Rate(L/min):6.7
●Total Length(mm):517
●SPQ(Dz):10
●Hose: 20 x 545mm

Materials

●Main Body: Polyethylene(PE)
●Hose: Polyethylene(PE)
●Packing: None

Warning

●1 Dz = 12 pieces.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)