(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SB-20-K |
SB-25-K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณการปล่อย (รอบ / ℓ) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
สายยาง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,942.13 |
PUMPS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 112-2266 | 3800 | 105/20 | 1240 | 20 × 1100 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,363.72 |
PUMPS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 112-2274 | 5800 | 72/20 | 1307 | 25 × 1280 | 1 หน่วย |
ปั๊มดูดน้ำมัน แบบแมนนวลที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ น้ำมัน เบาไปจนถึง น้ำมัน หนัก A
[คุณสมบัติ]
· ปั๊มที่ง่ายที่สุดสำหรับ ถังน้ำมัน
· น้ำมันก๊าด น้ำมัน เบา และ น้ำมัน หนัก A (อุณหภูมิ น้ำมัน 10°C หรือสูงกว่า) สามารถถ่ายโอนและเติมเชื้อเพลิงได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอน การหล่อลื่น ของ น้ำมัน ที่มีความหนืดต่ำ (100 mm2/S หรือน้อยกว่า) ที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย
รหัสรุ่น |
---|
SB-20-K |
SB-25-K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณการปล่อย (รอบ / ℓ) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
สายยาง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,942.13 |
PUMPS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 112-2266 | 3800 | 105/20 | 1240 | 20 × 1100 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,363.72 |
PUMPS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 112-2274 | 5800 | 72/20 | 1307 | 25 × 1280 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง