Electric Pump: Fill Pump Discharging Rate: 40 (L/Min) and 50 (L/Min)

Electric Pump: Fill Pump Discharging Rate: 40 (L/Min) and 50 (L/Min)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Electric
  • Amount Of Content
    1 unit

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Discharge Quantity(l/min)

Refine byกรองตาม

  • 40
  • 50
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Power Supply(V)

Refine byกรองตาม

  • DC 12
  • DC 24
  • AC100
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Lifting Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 6000
  • 7000
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 111-6363
  • 111-6355
  • 111-6347
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
1 unit
50
AC100
7000
111-6363
Same day
-

Part Number : FA-100
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Electric
  • Discharge Quantity(l/min)
    50
  • Power Supply(V)
    AC100
  • Lifting Height(mm)
    7000
  • Trusco Code
    111-6363
  • Features
    A high efficiency pump that siphons 1 drum in just 4 minutes.
  • Application
    Low viscosity resin.
  • Mass(g)
    8000
  • Hose(mm)
    20X2000
  • Main Body
    Aluminum/Steel
  • Material (hose)
    Oil Resistant Rubber
  • Seal
    Nitrile Rubber (NBR)
  • Power Cord Length
    5m
1 unit
40
DC 12
6000
111-6347
7 Day(s) or more
-

Part Number : FD-12
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Electric
  • Discharge Quantity(l/min)
    40
  • Power Supply(V)
    DC 12
  • Lifting Height(mm)
    6000
  • Trusco Code
    111-6347
  • Features
    A high efficiency pump that siphons 1 drum in just 4 minutes.
  • Application
    Low viscosity resin.
  • Mass(g)
    8000
  • Hose(mm)
    20X2000
  • Main Body
    Aluminum/Steel
  • Material (hose)
    Oil Resistant Rubber
  • Seal
    Nitrile Rubber (NBR)
  • Power Cord Length
    5m
1 unit
50
DC 24
7000
111-6355
7 Day(s) or more
-

Part Number : FD-24
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Electric
  • Discharge Quantity(l/min)
    50
  • Power Supply(V)
    DC 24
  • Lifting Height(mm)
    7000
  • Trusco Code
    111-6355
  • Features
    A high efficiency pump that siphons 1 drum in just 4 minutes.
  • Application
    Low viscosity resin.
  • Mass(g)
    8000
  • Hose(mm)
    20X2000
  • Main Body
    Aluminum/Steel
  • Material (hose)
    Oil Resistant Rubber
  • Seal
    Nitrile Rubber (NBR)
  • Power Cord Length
    5m

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●High efficiency pump that sucks up 1 drum in just 4 minutes.

Usage

●Low Viscosity Oil

Specification

●SPQ(piece):1
●Hose: 20 x 2000mm
●Power Cord Length: 5m
●Available Viscosity: 100mPa・S

Materials

●Main Body: Aluminum, Steel
●Hose: Oil Resistant Rubber
●Packing: Nitrile Rubber(NBR)

Warning

●Gasoline can not be used.