(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TAC-290MYB |
TAC-370MYB |
TAC-600MYB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนา (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.00 |
CUSHIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 17 | 29 | 4989999333619 | 489-6491 | 110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 449.00 |
CUSHIONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 27 | 37 | 4989999333602 | 489-6505 | 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 679.00 |
CUSHIONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 50 | 60 | 4989999035421 | 374-7662 | 140 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ซับแรงกระแทกพร้อมการกันกระแทกที่ยอดเยี่ยมไม่น่าจะฉีกขาด
· แพทเทิร์น สีเหลืองและสีดำดึงดูดความสนใจในขณะที่ให้คุณสมบัติการกันกระแทกจากการชนที่ไม่คาดคิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยและการแจ้งเตือน ท่อเหล็ก เดี่ยว
รหัสรุ่น |
---|
TAC-290MYB |
TAC-370MYB |
TAC-600MYB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนา (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.00 |
CUSHIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 17 | 29 | 4989999333619 | 489-6491 | 110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 449.00 |
CUSHIONS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 27 | 37 | 4989999333602 | 489-6505 | 115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 679.00 |
CUSHIONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 50 | 60 | 4989999035421 | 374-7662 | 140 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง