(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่พลาสติก 30 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. / 8 มม

โซ่พลาสติก 30 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. / 8 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถใช้แขวนได้
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 2,538.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPC-6LY
TPC-6W
TPC-6Y
TPC-6YB
TPC-8LY
TPC-8W
TPC-8Y
TPC-8YB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว
(มม. ×ม)
มวล
(ก.)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,795.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 30 2850 เรืองแสงสีเหลือง 408-9791 1 ม้วน

฿ 2,538.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 30 2850 ขาว 408-9782 1 ม้วน

฿ 2,538.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 30 2850 สีเหลือง 363-9274 1 ม้วน

฿ 2,814.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 30 2850 สีเหลือง / สีดำ 408-9804 1 ม้วน

฿ 3,777.02

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 30 3510 เรืองแสงสีเหลือง 408-9839 1 ม้วน

฿ 3,624.63

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 30 3510 ขาว 408-9821 1 ม้วน

฿ 3,636.03

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 × 30 3510 สีเหลือง 408-9812 1 ม้วน

฿ 3,940.80

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 30 3510 สีเหลือง / สีดำ 408-9847 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

โซ่ น้ำหนักเบา และมีสีสัน
[คุณสมบัติ]
· โซ่ พลาสติกชนิดเบา
·สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ใช้งาน
·ทำจาก โพลีเอทิลีน (PE)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ เพื่อนำทางผู้คนหรือห้ามมิให้ล่วงเกิน

รหัสรุ่น
TPC-6LY
TPC-6W
TPC-6Y
TPC-6YB
TPC-8LY
TPC-8W
TPC-8Y
TPC-8YB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว
(มม. ×ม)
มวล
(ก.)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,795.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 30 2850 เรืองแสงสีเหลือง 408-9791 1 ม้วน

฿ 2,538.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 30 2850 ขาว 408-9782 1 ม้วน

฿ 2,538.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 30 2850 สีเหลือง 363-9274 1 ม้วน

฿ 2,814.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 30 2850 สีเหลือง / สีดำ 408-9804 1 ม้วน

฿ 3,777.02

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 30 3510 เรืองแสงสีเหลือง 408-9839 1 ม้วน

฿ 3,624.63

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 30 3510 ขาว 408-9821 1 ม้วน

฿ 3,636.03

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 × 30 3510 สีเหลือง 408-9812 1 ม้วน

฿ 3,940.80

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 1 วัน 8 × 30 3510 สีเหลือง / สีดำ 408-9847 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● โซ่ น้ำหนักเบา ทำจากพลาสติก
● สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการตามสถานที่ใช้งาน

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง x L (mm xm): 6 x 30
● SPQ (ม้วน): 1

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)

คำเตือน

● มันไม่สามารถใช้สำหรับการแขวน
● เส้นผ่านศูนย์กลางเขียนเป็น มิติ ขนาดเกลียว