(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัด โซ่
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
    ฿ 307.02 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PCCT2YB
PCCT3YB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว
(มม. ×ม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 307.02

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 10 วัน 6 × 2 305-6945 140 1 ชิ้น

฿ 421.34

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 12 วัน 6 × 3 305-6953 220 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    โซ่พลาสติก
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    โซ่พลาสติก
  • สี
    เหลือง / ดำ
  • คุณสมบัติ 1
    ไม่ได้รับขนาดใหญ่ในการจัดเก็บ สะดวกสำหรับการพกพา
  • คุณสมบัติ 2
    โซ่ พร้อม แหวน พลาสติกสำหรับโคน
  • โซ่ แหวน
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่ใช้พื้นที่ในระหว่างการจัดเก็บ
สะดวกในการพกพา
· โซ่ มีวงแหวนพลาสติกสำหรับกรวย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแบ่งเขตพื้นที่หรือสำหรับป้ายห้ามเข้า

รหัสรุ่น
PCCT2YB
PCCT3YB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว
(มม. ×ม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 307.02

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 10 วัน 6 × 2 305-6945 140 1 ชิ้น

฿ 421.34

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น 12 วัน 6 × 3 305-6953 220 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1