(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือกป้ายสะท้อนแสง
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
    ฿ 2,902.24 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
YBH1220
YBH1230
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,902.24

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 12 วัน 20 384-5567 1100 1 ม้วน

฿ 4,234.48

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน 30 384-5575 1600 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตัวเลือกสำหรับกรวยสี
  • วัตถุ เสริม
    เชือก
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    12
  • คุณสมบัติ
    สะท้อนแสงเช่นไฟรถยนต์ในเวลากลางคืน
  • ใช้
    ออกไปแสดงพื้นที่อันตรายและแบ่งเขตลานจอดรถ
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สะท้อนแสงของรถยนต์ ฯลฯ ในเวลากลางคืน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับระบุเขตห้ามเข้าหรืออันตรายหรือสำหรับการแบ่งที่จอดรถ

รหัสรุ่น
YBH1220
YBH1230
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,902.24

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 12 วัน 20 384-5567 1100 1 ม้วน

฿ 4,234.48

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 10 วัน 30 384-5575 1600 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1